SKINTOP® DV
SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points
Vantagens
- Impede que a umidade penetre dentro da carcaça
Âmbitos de aplicação
- These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands
- Preparação para a montagem
- Proteção de pontos de conexão não usados
Observação
- Quando montado de modo profissional e apropriado, o tipo de proteção IP 68 poderá ser alcançado
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- CR
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos