SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, seawater-resistant PG brass cable gland for high temperatures, resistant to oils, solvents, acids and chemicals

Boa resistência químicaExcelente alívio de tensãoRobustoResistente a temperatura

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmDimensões de montagem máx. em mmTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/075,5 - 72820.0 / 20.056.0625
52023621
SR-SV 11/097,5 - 92820.0 / 20.056.0625
52023622
SR-SV 13/097,5 - 93222.0 / 22.062.06,525
52023623
SR-SV 13/119 - 113222.0 / 22.062.06,525
52023624
SR-SV 13/1311,5 - 133222.0 / 22.062.06,525
52023625
SR-SV 16/1311 - 133524.0 / 24.067.06,510
52023626
SR-SV 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06,510
52023627
SR-SV 21/1513,5 - 154030.0 / 30.079.0710
52023628
SR-SV 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0710
52023629
SR-SV 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0710

Vantagens

  • Para temperaturas elevadas
  • Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos
  • Resistente à água do mar
  • Elevada proteção da fiação
  • Robusto

Âmbitos de aplicação

  • Prensa-cabos especial com camisa FKM com proteção contra dobras. Nossa fórmula original FKM não mostra sinais de envelhecimento, mesmo sob a exposição prolongada a temperaturas +165 °C.
  • Construção de turbinas e máquinas
  • Centrais elétricas
  • Laboratórios

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
  • Versão EMC sob pedido

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Sob pedido

  • Disponível com rosca de conexão longa

Material

  • Corpo: latão niquelado
    O-Ring: FKM
    Proteção contra dobra: FKM

Tipo de proteção

  • IP 65

Faixa de temperatura

  • -20°C to +165°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos