SKINDICHT® SH
SKINDICHT® SH, prensa-cabos PG antimagnético resistente à água do mar com protetor da fiação estável e seguro, resistente à corrosão
Vantagens
- Resistente à água do mar
- Antimagnético
- Resistente à corrosão
- Protetor da fiação estável e seguro
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabo com alívio de tensão extremamente robusto e sólido
- Construção civil
- Engenharia industrial
- Construção de motores elétricos
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Sob pedido
- Disponível com rosca de conexão longa
Material
- Corpo: latão niquelado
Tipo de proteção
- IP 20
Faixa de temperatura
- -20 °C a +200 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos