SKINDICHT® SHZ
SKINDICHT® SHZ, robust PG nickel-plated brass cable gland with incised sealing ring for large cable diameters, high strain relief
Vantagens
- Com anel de vedação com chanfro para o ajuste a diversos diâmetros de cabo
- Elevada proteção da fiação
- Robusto
- Para cabos com diâmetro externo grande
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos compacto em latão para o proteção da fiação, sólido, para cabos com seção transversal grande
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- O SKINDICHT® SHZ-XL é similar ao SKINDICHT® SHZ, mas tem rosca de conexão longa para paredes grossas
- Para acessórios adicionais, ver o SKINDICHT® EV
- Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
Classificação ETIM 5
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Material
- Corpo: latão niquelado
Anel de vedação: CR
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 55
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos