SKINDICHT® SKZ
SKINDICHT® SKZ, PG brass cable gland with incised sealing ring, high mechanical stability and strain relief, for harsh conditions
Vantagens
- Com anel de vedação com chanfro para o ajuste a diversos diâmetros de cabo
- Elevada proteção da fiação
- Alta capacidade de carga mecânica
Âmbitos de aplicação
- Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
- Construção civil
- Engenharia industrial
- Construção de motores elétricos
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- SKINDICHT® SKZ-XL é similar ao SKINDICHT® SKZ, mas tem rosca de conexão longa para paredes grossas
- Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
- Para acessórios adicionais, ver o SKINDICHT® EV
Classificação ETIM 5
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Material
- Corpo: latão niquelado
Anel de vedação com chanfro: CR
O-ring de vedação: NBR
Tipo de proteção
- IP 55
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos