SKINDICHT® SR
SKINDICHT® SR,robust PG brass cable gland with bending & anti-kink protection, high degree of protection,for cables with large outer diameters
Vantagens
- Proteção confiável contra dobra e flexão
- Elevada proteção da fiação
- Robusto
- Para cabos com diâmetro externo grande
- Elevado grau de proteção
Âmbitos de aplicação
- Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
- Dispositivos manuais
- Equipamento móvel
- Construção civil
- Peças móveis da máquina
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
- Modelo EMC, ver SKINDICHT® SRE
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Sob pedido
- Disponível com rosca de conexão longa
Material
- Corpo: latão niquelado
O-Ring: NBR
Proteção contra dobra: CR
Tipo de proteção
- IP 65
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos