PEW 8.87 alicate de crimpar
PEW 8.87 Crimping tool/pliers for pressing insulated conductor end sleeves with a square crimping, made in Germany, quick and reliable, front insertion
Vantagens
- Para um manejo mais simples quando o espaço é limitado (painéis de controle, fiação interna/de máquina)
- Cobre um amplo range de diâmetros:
0,08 -10 mm² (PEW 8.87)
0,08-16 mm² (PEW 8.87 Plus) - Fabricada na Alemanha
- Aumenta aderência friso energia para o trabalho incansável
Âmbitos de aplicação
- Ferramente de crimpagem para terminais (formato quadrado)
- Auto-ajusta ao tamanho desejado do terminal
- Perfil de crimpagem quadrado com quatro superfícies de crimpagem perfiladas
Características do produto
- Polido
Projeto do produto
- PEW 8.87: Com alimentação frontal e lateral (up to 2,5 mm²)PEW 8.87 Plus: Com alimentação frontal
Observação
- Recomendado para termianis até 16mm de comprimento - para terminais longos nós recomendamos o uso do PEW 8.185/8.186 (necessário varias crimpagens) ou o uso da ferramanta PEW 12 com para uso em terminais de até 12 mm é necessário ser crimpado apenas uma vez, para terminais longos (até 20 mm de comprimento) é necessário ser crimpado ao menos 2 vezes
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
Geral
- Comprimento de prensagem de até 16 mm
- Perfil de crimpagem: quadrado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
