QUADRO Plus multifunction tool
Universal tool for stripping, twisting, cutting of cables/wires and for crimping insulated conductor end sleeves, several functions in one singe tool
Vantagens
- Integration of four key functions in one tool: cutting, insulation Stripping, twisting and crimping
 - Síntese perfeita de ergonomia e funcionalidade
 - High mechanical advantage assures easy crimping
 - Os magazines para os diferentes cortes transversais podem ser substituídos em segundos.
 - Não é necessário ajuste para diferentes seções transversais
 
Âmbitos de aplicação
- Ferramenta multifunções
 - Torção
 - Crimpagem
 - Cortar
 - Conexão e crimpagem de terminais
 
Características do produto
- Corte de fios de Ø de até 2,5 mm
 - O dispositivo de torção integrado evita que os cabos se separem
 
Referências às normas / Aprovações
- Pressão trapezoidal de acordo com a VDE 0609 Parte I
 - Distinção GS para segurança comprovada
 
Observação
- Only use the end sleeves which are particular meant for the QUADRO Plus tool
 
Escopo de fornecimento
- Article no. 61805300: Case with tool, three magazines and end sleeves
 - Article no. 61805302: Storage box for conductor end sleeves
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
 - Descrição da classe ETIM 5.0: Robô automático de descarnar e crimpar
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002778
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Robô automático de descarnar e crimpar
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos