KEB 1025 alicate de crimpar
KEB 1025 Ferramenta de crimpagem ergonômica para terminais até 25 mm²
Código do Produto | Descrição do Produto | Para mm² | Perfil de crimpagem | Peso kg | Comprimento (mm) | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61791065
| KEB 1025 | 10 - 25 | Trapezoidal | 0,5 | 220 | 1 |
Vantagens
- O mecanismo exclusivo reduz a força manual de 450 N para 250 N
- Os punhos se adaptam tanto a mãos grandes como pequenas
- Função de bloqueio que somente é liberada após a conclusão da prensagem
- Testado para 80 000 pressões no mín.
Âmbitos de aplicação
- Ferramentas Miniforce para prensar luvas da extremidade do condutor com e sem isolamento de 10 - 25 mm²
Características do produto
- Liberação de emergência caso o processo de prensagemtenha de ser interrompido
Referências às normas / Aprovações
- Testado de acordo com a norma DIN EN 60352-2
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
Observação
- Perfil de crimpagem: formato especialmente desenvolvido no estilo W-crimp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos