Crimping Tool PEW TWISTOR
Crimping tool PEW TWISTOR for pressing of (un-)isolated conductor end sleeves with 360° turnable tools surface
Vantagens
- 360° rotatable crimp insert enables the tool to be adjusted to changing assembly conditions in the best possible way.
- Properties of crimping pliers with front and side entry combined in one tool.
- Perfect for tight or changing environments. Side entry ensures an ergonomically optimal crimping process, front entry is particularly suitable for narrow environments and machines.
- Covers a large cross-section range without adjusting the crimping tool.
- For end sleeves with a cross-section range of up to 10 mm² or 16 mm², depending on the variant.
Âmbitos de aplicação
- For crimping insulated and non-insulated ferrules as well as TWIN ferrules according to DIN 46228.
- Version "TWISTOR® 16" for square crimping of the ferrules.
- Version "TWISTOR® T" for trapezoidal compression of the ferrules.
Características do produto
- Ferramenta em aço cromado
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
Geral
- Comprimento de prensagem de até 16 mm
- Perfil de crimpagem: quadrado
- TWISTOR® is a registered trademark of Rennsteig Werkzeuge GmbH, Germany (GER)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos