EPIC® QUICK & EASY Acessórios

O acessório para a utilização eficaz do conector retangular EPIC foi projetado para que os insertos do conector sejam removidos da armação Q+E.

Código do Produto Article descriptionVersãoUnidade de embalagem
Jogo de codificação QUICK & EASY
10028000
Jogo de chaves Q+E EPIC®Pino chave + plugue de codificação50

Âmbitos de aplicação

  • Acessórios úteis para um uso eficaz do conector retangular EPIC®
  • Esta ferramenta serve para retirar os insertos montados dos quadros Q+E

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Codificação para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002311
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Codificação para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos