EPIC® H-D 15 estampado
Insertos multipolares para contato de crimpar estampado
O inserto H-D para contatos crimpados estampados e usinados é a opção ideal e confiável para sistemas de controle.
- Para produção automática com máquina de crimpagem
- Adequado para o processamento com contatos em carretel
- Made in Europe
Vantagens
- Insertos da série de conectores H-D são projetados para aplicações que exigem um elevado número de contatos.
Âmbitos de aplicação
- Construção de aparelhos e máquinas
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Tensão nominal de impulso
- 2,5 kV
Corrente nominal em A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida
Números de contatos
- 15 + PE
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²
Ciclos de operação mecânica
- 100
Certificações
- Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos