EPIC® MH LWL Modul LC
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
EPIC® MH LWL module for fibre patchcords with LC connector
- Módulo de fibra ótica para acomodação de 6 conectores de fibra ótica LC confeccionados em um módulo
- Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado
Vantagens
- Módulo de fibra ótica para acomodação de 6 conectores de fibra ótica LC confeccionados em um módulo
- Nenhuma influência EMV na transmissão de dados da fibra ótica
- Módulo de fibra ótica EPIC® MH conectável com o padrão do mercado
- Elemento de acoplamento integrado (luva) em um módulo para conexão direta e posicionamento exato da conexão
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Energia renovável
- Estrutura de equipamento de teste
- Engenharia industrial
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Números de contatos
- 6
Material
- Poliamida PA
Ciclos de operação mecânica
- 500
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos