EPIC® MH Gigabit Modul

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

EPIC® MH Gigabit Modul

  • Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado
  • Módulo Gigabit para taxas de dados Ethernet de até 10 GBit/s, Cat. 7

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesTrilhoEnergia Eólica

cRUusPROFINET

Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoSlotsPeça/emb.
EPIC® MH Gigabit Kit
44423291
EPIC® MHS Gigabit Kit small, AWG 24 - 28, cable diameter 5-7mmMacho11
44423292
EPIC® MHB Gigabit Kit smallFêmea11
44423326
EPIC® MHS Gigabit Kit mediumMacho11
44423327
EPIC® MHB Gigabit Kit mediumFêmea11
Isolamento EPIC® MH Gigabit
44423276
EPIC® MHS GigabitMacho110
44423277
EPIC® MHB GigabitFêmea110
Corpo de contato metálico EPIC® MH Gigabit
44423278
EPIC® MHS Gigabit PINMacho-10
44423279
EPIC® MHS Gigabit PIN + GNDMacho-10
44423280
EPIC® MHB Gigabit PINFêmea-10
44423281
EPIC® MHB Gigabit PIN + GNDFêmea-10
Braçadeira para cabos EPIC® MH Gigabit
44423282
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm--10
44423283
EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm--10
44423284
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm--10

Vantagens

  • Módulo de gigabit, totalmente blindado, 4 pares de condutores, em conexão com cabos de cobre Cat.7, atinge-se uma taxa de transmissão de, no máx., 10 Gbit/s (de acordo com IEEE 802.3an)
  • Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado
  • A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas e instalações
  • Aplicações Indústria 4.0
  • Indústria robótica
  • Energia renovável
  • Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector Modular

Tensão nominal em V

  • 50

Tensão nominal de impulso

  • 0,8 kV

Corrente nominal em A

  • 5

Pollution degree

  • 3

Inflamabilidade

  • UL94 V-0

Números de contatos

  • 8

Material

  • Poliamida PA
  • Zinco fundido

Ciclos de operação mecânica

  • 500

Testado pela VDE

  • Testado conforme UL:
    Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura

  • -40°C até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos