HITRONIC® HRH Cabo para Breakout
Cabo de Breakout de divisão para montagem direta do conector; J-V (Z) HH
Splitable HITRONIC® HRH Breakout cable for direct connector assembly; J-V(ZN)HH, available with multimode fibres OM1, OM2, OM3 and OM4 or single-mode OS2
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
- Cabo para breakout para a montagem direta do conector
Vantagens
- Adequado para montagem em campo
- Cabo universal para cabeamento de edifícios
- Muito fácil de instalar graças ao design compacto, à flexibilidade elevada e raio de flexão pequeno
- Zero interferência eletromagnética que o cabo não contenha metal (totalmente dielétrica)
Âmbitos de aplicação
- Para ambientes internos
- Setor terciário
- Backbone para edifícios
- Tipos de instalação: conduítes de parapeito, canais, bandejas, dutos plástico, condutores verticais para edifícios, tetos e pisos falsos
Características do produto
- Cabo da instalação com até 12 cabos Simplex
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
- Mecanicamente robusto
Projeto do produto
- Cabo inferior protegido de 2,1 mm com revestimento LSZH (com identificação numérica)
- Elemento de força central de PRFV
- Protetor da fiação em fibras de aramida
- Revestimento interno e externo LSZH
- Colour: violet for OM4, aqua (RAL 6027) for OM3, orange (RAL 2003) for OM2 and OM1,
yellow for Single-mode
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Condutor (fibras secundárias encapadas): 900 µm
- Cabo individual: 2,1 mm
Cód. ident. cond.:
- Cabo individual: com números pretos
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- J-V(ZN)HH
valores óticos
- ver folha de dados
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -20°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
-
A pedido, também disponível com fibras Multimode OM4
(cor do revestimento externo violeta).