HITRONIC® HDH Cabo para mini-Breakout
Cabo Indoor com divisões interiores com revestimento exterior LSZH, sem halogéneos; J-V (ZN) HH
Indoor cable for fixed installation in cable ducts with up to 12 fibres single-mode or multimode ; J-V(ZN)HH
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
- Minicabo de diagnóstico para a montagem direta do conector
Vantagens
- Muito fácil de instalar graças à dimensão reduzida, à flexibilidade elevada e raio de flexão pequeno
- Adequado para montagem em campo
- Cabo universal para cabeamento de edifícios
- Zero interferência eletromagnética que o cabo não contenha metal (totalmente dielétrica)
Âmbitos de aplicação
- Para ambientes internos
- Setor terciário
- Backbone para edifícios
- Tipos de instalação: conduítes de parapeito, canais, bandejas, dutos plástico, condutores verticais para edifícios, tetos e pisos falsos
Características do produto
- Até 12 fibras protegidas (900 µm)
- Fibras com código de cor
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
- Mecanicamente robusto
Projeto do produto
- Condutores protegidos
- Fibra de vidro com reforço impermeável servindo de proteção ao cabo
- Revestimento externo LSZH
- Cor: verde claro (RAL6027) para OM3, laranja (RAL 2003) para OM2 e OM1
- Disponível a pedido: mono modo OS2 (amarelo) e multimodo OM4 (violeta)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Condutor (fibras secundárias encapadas): 900 µm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Código de cores dos condutores, ver folha de dados
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- J-V(ZN)H
valores óticos
- ver folha de dados
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -20°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Disponível a pedido com fibras multimodo OM4.