HITRONIC® HVW Cabo externo blindado

Outdoor cable with corrugated steel tape, stranded loose tubes and non-metallic strain relief

HITRONIC® HVW armoured outdoor cable with stranded loose tubes, corrugated steel tape; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 single-mode or multimode fibres

Cabos com fita de revestimento de aço corrugado para uma elevada carga mecânica

Livre de halogênioResistência mecânicaBaixo pesoExcelente alívio de tensãoResistente a UVA prova d'água

Código do Produto Descrição do ProdutoTipo de fibraNúmero de fibrasDiâmetro externo em [mm]Weight (kg/km)
Modo simples E 9 OS2
26900924
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS29/125 OS2241098
26900948
HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS29/125 OS24812,5148
26900972
HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS29/125 OS27216215
26900996
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS29/125 OS29616222
26900944
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS29/125 OS214418,5261

Vantagens

  • O revestimento de aço garante excelente proteção contra solicitações mecânicas elevadas e roedores
  • Apropriado para o enterramento direto
  • Fácil de montar devido à estrutura compacta, à flexibilidade elevada, ao revestimento robusto e aos raios de curvatura pequenos
  • Resistência a UV
    Impermeabilidade longitudinal e lateral

Âmbitos de aplicação

  • Tipo de instalação: dutos plástico, canais e bandejas
  • Para uso externo
  • Areal-Backbone
  • Ligações WAN
  • Ambientes industriais

Características do produto

  • Tubos loose trançados com até 144 fibras
    (12 tubos loose com 12 fibras cada)
  • Fibras e tubos loose com código de cor
  • À prova de água no sentido longitudinal
  • Elevada proteção contra roedores
  • Revestimento externo robusto e livre de halogênio

Projeto do produto

  • Até 12 tubos loose trançados com enchimento de gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Blindagem em fita de aço ondulado
  • Revestimento externo em PE
  • Cor: preto (RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000034
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica

Dimensões

  • Fibras primárias encapadas: 250 µm
  • Cabo: ver tabela

Cód. ident. cond.:

  • Código de cores das fibras, ver folha de dados

Tipo de fibra

  • GOF - Fibra óptica

Designação padrão

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

valores óticos

  • ver folha de dados

Tipo de fibra ótica

  • Material do condutor: vidro
  • Material do revestimento da fibra: vidro

Raio de flexão admissível

  • Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
  • Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo

Força de tensão admissível

  • Instalação fixa: 3000 N
  • Temporariamente: 5000 N

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -40 °C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos