HITRONIC® BTxK

Fibre optic cable for direct burial with tensile strength and bending insensitivity

LWL-Außenkabel mit Singlemode-Fasern nach ITU-T G.657.A1, hohe Biegeunempfindlichkeit, direkt erdverlegbar, längs- und querwasserdicht, halogenfrei.

A-DQ(ZN)B2Y
Very high tensile load relief due to reinforced glass yarns.

Código do Produto Descrição do ProdutoTipo de fibra
26810908
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 8 G657A19/125 OS2
26810912
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 12 G657A19/125 OS2
26810924
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 24 G657A19/125 OS2
26811924
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 2X12 G657A19/125 OS2
26811936
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 3X12 G657A19/125 OS2
26811948
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 4X12 G657A19/125 OS2

Vantagens

  • Due to their high bending insensitivity, single-mode fibres (OS2) in accordance with ITU-T G.657.A1 are ideal where space is limited. They allow tight bends without signal loss and simplify installation.
  • Fiber optic cables with glass optical fiber (GOF) have a high data transmission rate and range.
  • The low-friction outer sheath and small bending radii allow cables to be installed by blowing them in with air.
  • No generation of electromagnetic interference by metal-free materials inside the conduit.
  • Easy to handle thanks to flexible and compact design.

Âmbitos de aplicação

  • Para uso externo
  • Ligações WAN
  • Apropriado para o enterramento direto
  • Tipo de instalação: dutos plástico, canais e bandejas
  • Typical areas of use are solar and wind parks.

Características do produto

  • Proteção contra roedores
  • Fibras com código de cor
  • PE outer shell is largely resistant to acids and alkalis.
  • Gel-filled central loose tube ensures longitudinal and transversal watertightness and thus optimum fibre protection.
  • Halogen-free sheath compound to meet special fire safety requirements.

Projeto do produto

  • Fibras de vidro com revestimento preliminar
  • Tubo loose com enchimento de gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Outer Sheath Material: HD-PE
  • Cor: preto (RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000034
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica

Cód. ident. cond.:

  • Acc. to IEC 60304

Tipo de fibra ótica

  • Material do condutor: vidro
  • Material do revestimento da fibra: vidro

Raio de flexão admissível

  • Estático: ≥ 10 x diâmetro externo
  • Due installation: 20x OD

Força de tensão admissível

  • 8/12/24 fibres
    operation: 3000 N
    installation: 4000 N
    2x12/3x12/4x12 fibres
    operation: 4000 N
    installation: 6000 N

Faixa de temperatura

  • Condutor: fixo/deslocado:-40°C até+70°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos