HITRONIC® BxK

Fibre optic cable for direct burial and bending insensitivity

This fiber optic outdoor cable for use in WAN networks is extremely versatile and can be laid directly underground. It is ideal for solar and wind farms, for example. Thanks to the single-mode fibers compliant with ITU-T G.657.A1, uncomplicated installation is possible even in limited space – the fibers even manage tight bends without signal loss.

A-DQ(ZN)B2Y

Código do Produto Descrição do ProdutoTipo de fibraNúmero de fibras
26800908
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 8 G657A19/125 OS28
26800912
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 12 G657A19/125 OS212
26800924
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 24 G657A19/125 OS224
26801924
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 2X12 G657A19/125 OS224
26801936
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 3X12 G657A19/125 OS236
26801948
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 4X12 G657A19/125 OS248

Vantagens

  • Due to their high bending insensitivity, single-mode fibres (OS2) in accordance with ITU-T G.657.A1 are ideal where space is limited. They allow tight bends without signal loss and simplify installation.
  • Fiber optic cables with glass optical fiber (GOF) have a high data transmission rate and range.
  • Easy to handle due to the flexible connection options and compact design.
  • The low-friction outer sheath and small bending radii allow cables to be installed by blowing them in with air.
  • No electromagnetic interference from non-metallic materials is generated inside the cable.

Âmbitos de aplicação

  • Para uso externo
  • Ligações WAN
  • Apropriado para o enterramento direto
  • Tipo de instalação: dutos plástico, canais e bandejas
  • Typical areas of use are solar and wind parks.

Características do produto

  • Proteção contra roedores
  • Fibras com código de cor
  • PE outer shell is largely resistant to acids and alkalis.
  • Gel-filled central loose tube ensures longitudinal and transversal watertightness and thus optimum fibre protection.
  • Halogen-free sheath compound to meet special fire safety requirements.

Projeto do produto

  • Fibras de vidro com revestimento preliminar
  • Tubo loose com enchimento de gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Outer Sheath Material: HD-PE
  • Cor: preto (RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000034
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica

Cód. ident. cond.:

  • Acc. to IEC 60304

Tipo de fibra ótica

  • Material do condutor: vidro
  • Material do revestimento da fibra: vidro

Raio de flexão admissível

  • Estático: ≥ 10 x diâmetro externo
  • Due installation: 20x OD

Força de tensão admissível

  • 8/12/24 fibres
    operation: 1500 N
    installation: 3000 N
    2x12/3x12/4x12 fibres
    operation: 2000 N
    installation: 4000 N

Faixa de temperatura

  • Condutor: fixo/deslocado:-40°C até+70°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos