ETHERLINE® ACCESS UF
Industrial unmanaged Ethernet switches in compact design
Switches de rede industriais para soluções baseados em Ethernet na Smart Factory.
compact design
Vantagens
- compact design with high port density
- PROFINET®enabled device
- space saving and industrial grade DIN rail mounting
Âmbitos de aplicação
- industrial networks
Características do produto
- Switches with 5, 8 and 16 ports
- Portas RJ45: 10/100 BaseT(X)
Norm references / Approvals
- UL 61010
power supply
- DC 24 V (18-30 V DC)
Tipo de proteção
- IP20
Faixa de temperatura
- -25°C até +60°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos