ETHERLINE® ACCESS M
Industrial managed Ethernet switches
Switches de rede industriais para soluções baseados em Ethernet na Smart Factory.
- Alimentação de tensão redundante
- Carcaça de metal robusta e montagem em calha
- Sem ventoinhas - Isenta de manutenção
Vantagens
- Melhore os custos de operação globais através de uma instalação mais rápidas e tempos de paragem mais reduzidos
- Soluções de flexibilidade máxima e disponibilidade global de um só fornecedor
Características do produto
- Configuração simples de redes redundantes com um tempo de reconfiguração < 20 ms
- Portas RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
- Dimensão do buffer do pacote: 1 Mbit
- Protocolos suportados: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
- Alimentação de tensão redundante: 24 VDC
Norm references / Approvals
- UL 61010
- Choque IEC 60068-2-27
- Queda livre IEC60068-2-32
- Vibrações IEC 60068-2-6
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC000734
- Descrição da classe ETIM 5.0: Interruptor de rede
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000734
- Descrição da classe ETIM 6.0: Interruptor de rede
power supply
- DC 24 V (18-30 V DC)
Tipo de proteção
- IP 40
Faixa de temperatura
- -40°C up to +75°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos