ETHERLINE® ACCESS PNF
Industrial PROFINET® Switches in compact design
Switches de rede industriais para soluções baseados em Ethernet na Smart Factory.
- compact design
- compatible for PROFINET® networks
Vantagens
- compact design with high port density
- easy Configuration via web-interface
- space saving and industrial grade DIN rail mounting
Âmbitos de aplicação
- industrial application
- PROFINET®-networks
Características do produto
- PROFINET® switches with 4, 8 and 16 ports
- PROFINET® Conformance Class B
- Prioritization of PROFINET® telegramms
- Neighbourhood detection LLDP
- Portas RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
Norm references / Approvals
- UL 61010
power supply
- DC 24 V (18-30 V DC)
Tipo de proteção
- IP20
Faixa de temperatura
- -40°C up to +75°C
- PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos