ETHERLINE® ACCESS NF
Industrial NAT router with firewall function
Switches de rede industriais para soluções baseados em Ethernet na Smart Factory.
- compact design
- Tailor-made solution
Vantagens
- compact design with high port density
- reduced installation effort in existing networks
- easy Configuration via web-interface
- space saving and industrial grade DIN rail mounting
Âmbitos de aplicação
- industrial networks
Características do produto
- Portas RJ45: 10/100 BaseT(X)
- NAT (Basic NAT, NAPT) and port forwarding
- integrated Firewall feature
- Network Segmentation - IP ranges in NAT mode possible - from firmware V1.08.400
Norm references / Approvals
- UL 61010
power supply
- DC 24 V (18-30 V DC)
Tipo de proteção
- IP20
Faixa de temperatura
- -40°C up to +75°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos