ETHERLINE® ACCESS U

Industrial unmanaged Ethernet switches

Switches de rede industriais para soluções baseados em Ethernet na Smart Factory.

  • Alimentação de tensão redundante
  • Carcaça de metal robusta e montagem em calha

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalações

CEUL

Código do Produto Descrição do ProdutoTypenumber of ports
21700123
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GENUnmanaged5
21700124
ETHERLINE® ACCESS U08T-2GENUnmanaged8
21700120
ETHERLINE® ACCESS U16TUnmanaged-
21700129
ETHERLINE® ACCESS U08GTUnmanaged8
21700153
ETHERLINE ACCESS U04GTP01GTUnmanaged-

Vantagens

  • Melhore os custos de operação globais através de uma instalação mais rápidas e tempos de paragem mais reduzidos
  • Soluções de flexibilidade máxima e disponibilidade global de um só fornecedor

Características do produto

  • Portas RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Portas RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Dimensão do buffer do pacote: min. 1Mbit
  • Broadcast storm protection
  • Alimentação de tensão redundante: 24 VDC

Norm references / Approvals

  • UL 61010
  • Choque IEC 60068-2-27
  • Queda livre IEC60068-2-32
  • Vibrações IEC 60068-2-6

Classificação ETIM 5

  • ID da classe ETIM 5.0: EC000734
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Interruptor de rede

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000734
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Interruptor de rede

power supply

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Tipo de proteção

  • IP 30

Faixa de temperatura

  • -10°C a +60°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos