Caracteres MR FLEXIMARK®, aço inoxidável
FLEXIMARK® MR pre-embossed character strips made of acid-proof stainless steel for marking cables with cable ties in demanding environments
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Marcação rápida, simples e permanente no local
Âmbitos de aplicação
- Sistema de marcação de cabos e componentes
- Para montagem, as tiras de caracteres são introduzidas nos suporte de caracteres NM de aço inoxidável
- Marcadores podem ser utilizados em qualquer setor com um ambiente exigente ( por exemplo, óleo & gás, ferrovias )
Referências às normas / Aprovações
- Ceritificação JQS
Observação
- Caracteres cirílicos disponíveis sob pedido
Escopo de fornecimento
- Os conjuntos incluem 200 marcadores por cada caractere
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Dimensões
- Altura x largura: aprox. 9,5 x 6 mm
- Altura do caractere: aprox. 6,8 mm
Material
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Faixa de temperatura
- -80°C a +500°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.