Gravação de caracteres NM FLEXIMARK®, aço inoxidável
Porta-caracteres FLEXIMARK® NM servem para o suporte de caracteres de aço inoxidável para a marcação de cabos e componentes na indústria elétrica.
PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Marcação rápida, simples e permanente no local
Âmbitos de aplicação
- Sistema de marcação de cabos e componentes
- Para montagem de caracteres de aço inoxidável MR
- Marcadores podem ser utilizados em qualquer setor com um ambiente exigente ( por exemplo, óleo & gás, ferrovias )
Referências às normas / Aprovações
- Ceritificação JQS
Observação
- Podem ser fixados com cintas de cabos (máx. 7,9 mm de largura) ou com parafusos (até máx. 3 mm Ø)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Dimensões
- A tolerância das dimensões é de +/- 1,5 mm.
Info
- Altura: aprox. 11 mm
- Ø do furo para parafuso: 3 mm
Material
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Faixa de temperatura
- -80°C a +500°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.