Conector EPIC® POWER M12 60V tipo embutido

Conectores M12 POWER montagem em painel M12 para montagem frontal

Conector M12 POWER montagem em painel , montagem na parede frontal para transmissão de energia de 60 V / 12 A com conexão a parafuso ou fio único PVC conectado: 0,2m

Conector de alta potência DC- 60 VDC/12 A

Componentes de automação complementares da LAPPResistência mecânicaTempo de montagemNecessidade de espaço

cRUus

Código do Produto Descrição do ProdutoProjetoNúmero de pinosTensão nominal UN
em V
Emb.
Conector de embutir EPIC® POWER M12 60V
Terminal de parafuso
22262014
AB-C4-M12MST-M20-PORosca M204601
Com cordão individual de PVC
22262016
AB-C4-M12MST-M16-0,2Rosca M164601
Soquete de embutir EPIC® POWER M12 60V
Terminal de parafuso
22262015
AB-C4-M12FST-M20-PORosca M204601
Com cordão individual de PVC
22262017
AB-C4-M12FST-M16-0,2Rosca M164601

Vantagens

  • Uso seguro em ambiente de campo através de uma classe de elevada proteção
  • Com design M12 compacto e padronizado economiza espaço e custos
  • Baixa queda de tensão
  • Conexão à prova de falhas através de M12 codificação T da face do conector

Âmbitos de aplicação

  • Fornecimento de energia para pequenos dispositivos
  • Manufatura de ferramentas
  • Fiação de/em máquinas, aparelhos e painéis de controle
  • Uso em circuitos de medição, controle e regulação

Características do produto

  • Conector de painel M16, montagem dianteira com Litzs pré-montados
  • Conector de embutir M20, montagem dianteira com terminal de parafuso
  • durabilidade de contatos: > 100

Referências às normas / Aprovações

  • Número de arquivo UL: E249137

Projeto do produto

  • PVC fios únicos trançados, L = 0,2 m (4x AWG16)
  • 4 pinos: mr (1), br (2), az (3), pt (4)
  • Contatos folheados a ouro de alta qualidade
  • Para contatos de parafuso: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Conector de embutir do sensor/atuador

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002061
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de embutir do sensor/atuador

Material

  • Contato: CuZn
    Superficie de contato: Au (ouro)

Tipo de proteção

  • IP 67

Temperatura ambiente (operação)

  • Plugue/soquete -40°C até +85°C

Codificação

  • T - Power

Corrente nominal em A

  • 12 A

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Porcas de travamento M16 ou M20 não incluídas no fornecimento