SKINTOP® MS-SC-M
SKINTOP® MS-SC-M, brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC contact, easy to assemble
Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number
Vantagens
- Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC
- Para cabos e fios com ou sem revestimento interno
- Apropriado para a continuação da blindagem do cabo para outra conexão
- Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela
- Poucas etapas operacionais, facilidade na montagem
Âmbitos de aplicação
- Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
- Telecomunicação
- Construção de máquinas e instalações
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
- Indústria de automação
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
 torques de aperto ver apêndice T21
Observação
- Disponível em aço inoxidável V2A
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
 IP 69
 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos