SKINTOP® BRUSH ADD-ON
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, complemento EMC simples com arestas de corte e contato de proteção de grande escala visível, desmontagem fácil
- Complemento EMC inovador para prensacabos de poliamida SKINTOP® ST(R)-M.
- A primeira contraporca EMC ativa patenteada do mundo!
Vantagens
- Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
- As arestas de corte ultrapassam pintura de isolação de carcaças e quadros de distribuição, garantindo um
excelente contato EMC - Desmontagem fácil
- Tela de contato visível e em grande escala
- Fácil e seguro
Âmbitos de aplicação
- Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
- Para contato EMC através de perfurações
- Fabricação de Cabine de controle
- Sistemas de automação
- Sistemas de condução e transporte
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21 - Aplicar SKINTOP® ST-M torques
Material
- Corpo: latão niquelado
escova EMC: latão
Faixa de temperatura
- -70°C to +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos