SKINTOP® MS-M BRUSH
SKINTOP® MS-M BRUSH, prensa-cabos de latão com vedação lamelar dupla, mais rápido, contato de proteção a 360° de baixa resistência, montagem simples
- NEW: Now also available in size M16x1.5
- SKINTOP® MS-M tamanho 75x1,5 até 110x2 com inovador sistema de encaixe sextavado duplo. Esse sistema facilita a montagem em cabos com diãmetros maiores
Vantagens
- Máxima segurança de funcionamento
- Máxima segurança de funcionamento
- Máxima segurança de funcionamento
- Innovative, double lamella cage in sizes M 75 x 1.5 to M 110 x 2 simplifies installation and prevents leverage with heavy cables.
- Best possible sealing enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.
Âmbitos de aplicação
- For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
- Sistemas de automação
- Motores de grande potência
- Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.
- For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: Latão niquelado Porca cega: Latão niquelado Inserto: Poliamida Escova CEM: Fio de latão Anel de vedação: Elastômero O-Ring: Elastômero
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos