SKINTOP® MS NPT
SKINTOP® MS NPT, nickel-plated brass cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief
Vantagens
- Rosca NPT cônica
- Máxima segurança de funcionamento
- Excelente protetor da fiação
- Escalas de aperto amplas e variáveis
Âmbitos de aplicação
- Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
- Indústria química
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
- Construção de aparelhos e máquinas
- Engenharia industrial
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® MSR NPT equipado com um inserto de vedação de redução que sela cabos com diâmetro externo pequeno
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos