SKINTOP® MS-NPT BRUSH
SKINTOP® MS-NPT BRUSH, uncomplicated brass cable gland with fast screen contact and maximum assembly freedom, NPT connection thread
Vantagens
- Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
- Mais rápido do que qualquer outro sistema comparável
- Apropriado para a continuação da blindagem do cabo para outra conexão
- Fácil e seguro
- Liberdade máxima no ajuste do cabo
Âmbitos de aplicação
- Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
- Indústria de automação
- Motores de grande potência
- Inversor de frequência
- Sistemas de condução e transporte
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Corpo: Latão niquelado Porca cega: Latão niquelado Inserto: Poliamida Escova CEM: Fio de latão Anel de vedação: Elastômero O-Ring: Elastômero
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos