SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, metric brass cable gland, high cold-resistance and cold impact resistance, high mechanical stability

Para temperaturas negativas extremas

Boa resistência químicaResistente ao frioResistente à corrosãoResistência mecânicaResistente a temperatura

CEVDEcRUus

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4"4 - 71636.015100
53113701
NPT 3/8"5 - 102039.715100
53113702
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53113703
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53113704
NPT 1"11 - 213649.01525
53113705
NPT 1 1/4"19 - 284557.51510
53113706
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53113707
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4"3 - 51636.015100
53113711
NPT 3/8"4,5 - 72039.715100
53113712
NPT 1/2"6 - 102442.51550
53113713
NPT 3/4"7 - 132944.51525
53113714
NPT 1"8 - 153649.01525
53113715
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53113716
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175

Vantagens

  • Maior resistência ao frio
  • Resistência a impactos a frio
  • Alta capacidade de carga mecânica
  • Excelente protetor da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

  • Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica especial e resistência ao frio.
  • Tecnologia de ar condicionado
  • Unidades de esfriamento, armazéns refrigerados
  • Ambientes offshore
  • Engenharia industrial

Norm references / Approvals

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® COLD-R NPT is equipped with a reduction seal insert to seal cables and wires with small outer diameters

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Inserto: poliamida especial
    Anel de vedação: silicone
    O-Ring: silicone

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Faixa de temperatura

  • -70°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos