SKINTOP® MS-SC NPT
SKINTOP® MS-SC NPT, brass cable gland with highly conductive, flexible EMC contact, for cables with and without inner sheath
Vantagens
- Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC
- Para cabos e fios com ou sem revestimento interno
- Apropriado para a continuação da blindagem do cabo para outra conexão
- Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela
- Poucas etapas operacionais, facilidade na montagem
Âmbitos de aplicação
- Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
- Indústria de automação
- Telecomunicação
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
- Construção de máquinas e instalações
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos