SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, brass cable gland with reducing seal insert, in areas where mechanical and chemical stability are critical

  • SKINTOP® MSR-M 75x1,5 com cesto de lamelas duplo e inovador. Facilita a montagem em cabos com uma grande seção transversal.
  • Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!

Boa resistência químicaResistente à corrosãoResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoResistente a ácidoResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CECULUSVDEcRUusDNV

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
53112515
M 110 x 276 - 88.0135154.0251
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,52 - 5.01626.56,5100
53112110
M 16 x 1,52 - 7.02033.07100
53112120
M 20 x 1,55 - 10.02437.0850
53112130
M 25 x 1,56 - 13.02938.5825
53112140
M 32 x 1,57 - 15.03645.5925
53112150
M 40 x 1,515 - 23.04548.0910
53112160
M 50 x 1,522 - 29.05455.5105
53112170
M 63 x 1,528 - 39.06761.3155
53112511
M 75 x 1,553 - 63.095105.0151

Vantagens

  • Máxima segurança de funcionamento
  • Excelente protetor da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Norm references / Approvals

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Certificações

  • VDE, UL and DNV approval available up to size M75x1,5

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Estático: -40 °C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos