SKINTOP® MS-M-XL
SKINTOP® MS-M-XL, metric nickel-plated brass cable with wide, variable clamping ranges, especially for thick walls
Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!
Vantagens
- Especial para paredes grossas
- Máxima segurança de funcionamento
- Excelente protetor da fiação
- Escalas de aperto amplas e variáveis
Âmbitos de aplicação
- With long connection thread for applications involving a thicker wall
- Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
- Indústria química
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
- Construção de aparelhos e máquinas
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos