SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
Brass cable gland with bending protection spiral for use on moving machine parts.
Proteção permanente contra dobra sob esforço mecânico elevado
Vantagens
- Bending protection spiral prevents excessive bending as well as kinking of the connected cable.
- Special design of the stainless steel spiral allows high number of bending cycles.
- Large, variable clamping range for different cable outer diameters.
- Best possible sealing by O-ring and sealing ring enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.
Âmbitos de aplicação
- Especially on moving machine parts.
- Withstands high mechanical loads.
- Suitable for outdoor use.
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Variant "R" with reduction sealing insert for sealing smaller diameter pipes.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
- Spiral - molas de aço inoxidável
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Fixed: -30°C up to +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos