Talões de luvas para KR/ KRT/ KRF
Vantagens
- Com furo de inspeção (apartir de 4 mm²)
- Elevada segurança e capacidade de carga devido ao cobre eletrolítico de alta qualidade
Âmbitos de aplicação
- KR: Para condutores de cobre de fios finos e múltiplos (classe 2 e 5) com uma área de seção transversal entre 0,75 e 10 mm²
- KRT: PAra condutores de fios de cobre (class 2) com secção de 10 - 1000 mm²
- KRF: For fine wire copper conductors (class 2, 5 and 6) with a cross-sectional range of 16 - 400 mm²
- Principalmente para conexão de trilhos e conectores de cobre
- Max. 48 kV
Norm references / Approvals
- Número de arquivo UL: E205350 (ver tabela)
- Atende às exigências da EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 e VDE 0220:1 em combinação com a ferramenta recomendada
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Class-Description: Terminal olhal para condutores em cobre
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001051
- Descrição da classe ETIM 6.0: Talão de luvas para condutor de cobre
Material
- Cobre eletrolítico estanhado (Cu/Sn4, espessura do estanho 4μ)
Faixa de temperatura
- Faixa em uso contínuo até +90°C
- Temperatura de trabalho: 110°C, max. +140°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos