Alicate de crimpagem PVX 1300 operado a bateria

PVX 1300: Alicate de crimpagem operado a bateria para talões de cabos

NOVO: tecnologia de crimpagem DUAL de dois níveis (primeiro, compressão hexagonal, em seguida, prensagem por mandril adicional)

Código do Produto Descrição do Produto
61813872
Ferramenta de crimpagem PVX 1300

Vantagens

  • Controle da força de compressão pelo monitoramento da pressão
  • Sinal sonoro e luz intermitente se a pressão correta não é alcançada
  • Visor com informações sobre a ferramenta e o intervalo de manutenção
  • Operação com uma mão para um trabalho fácil
  • Avanço rápido para compressão eficiente

Âmbitos de aplicação

  • Ferramenta operada a bateria para compressão de uniões de cobre dos tipos KRF/KRT 10-400 mm2
  • Mesmos acessórios como alicates V1311-A

Características do produto

  • Crimpagem / carga: 60-120 , dependendo do tamanho e da temperatura
  • Tipo de bateria: Makita 5 Ah
  • Tempo de carga: 40 min

Escopo de fornecimento

  • Fornecido com caixa de plástico robusta , carregador de bateria e manual de instruções
  • Os mordentes de pressão e os suportes dos mordentes necessitam ser ordenados separadamente

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Observação

  • Perfil de crimpagem: DUAL (hexagonal + mandril) ou hexagonal
  • Força de crimpagem: 124 kN (13 t)

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos