Solderless cable lugs KB
Uninsulated cable lugs/solderless terminals according to DIN 46234, high-quality electrolytic copper for good conductivity, least resistance
Vantagens
- Para a conexão de primeira classe e fácil de manusear
- Deste modo, é garantida uma melhor condutividade elétrica (menor resistência)
Âmbitos de aplicação
- Para cabos com categoria 2,5 e 6 condutores
- Construção de equipamentos e Cabine de controle
- Veículos ferroviários e ônibus
Referências às normas / Aprovações
- De acordo com VG 88710
- Coil form DIN 46234 (versions mit * are not according to DIN 46234)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0 Class-Description: Terminais de cobre para condutores em cobre
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001052
- Descrição da classe ETIM 6.0: Talão de cabo sem solda para condutor de cobre
Observação
- s = espessura do material
Material
- Cobre eletrolítico de alta qualidade para uma boa condutividade
Faixa de temperatura
- Faixa em uso contínuo até +120°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos