Tube cable lugs KRFS

Tube cable lugs KRFS, also for fine wire copper conductors, class 2, 5 and 6, easy to mount through cable glands

TrilhoAdequado para uso externoResistência mecânicaNecessidade de espaço

CULUSDNV

Código do Produto Descrição do ProdutoFuro para parafuso Ø mmUL certificationComprimento (mm)Matrizes para prensagemd mmW mmPeça/emb.
61803470
KRFS 50/66não51B 14,51115100
61803471
KRFS 50/88não51B 14,51116,5100
61803472
KRFS 50/1010não52B 14,51116,5100
61803473
KRFS 70/66não58B 17131750
61803474
KRFS 70/88não58B 17131750
61803475
KRFS 70/1010não58B 17131950
61803476
KRFS 95/66sim63B 20151950
61803477
KRFS 95/88sim63B 20151950
61803478
KRFS 95/1010sim63B 20151950
61803479
KRFS 95/1212sim64B 20152050
61803480
KRFS 120/66sim67B 22171925
61803481
KRFS 120/88sim67B 22171925
61803482
KRFS 120/1010sim67B 22171925
61803483
KRFS 120/1212sim70B 22172225
61803484
KRFS 150/66sim74B 25/13 B 25192525
61803485
KRFS 150/88sim74B 25/13 B 25192525
61803486
KRFS 150/1010sim74B 25/13 B 25192525
61803487
KRFS 150/1212sim76B 25/13 B 25192525
61803488
KRFS 185/1010sim7913 B 27212720
61803489
KRFS 185/1212sim8213 B 27212720
61803490
KRFS 240A/1010sim9113 B 3022,52910
61803491
KRFS 240A/1212sim9113 B 3022,52910
61803492
KRFS 240A/1616sim9613 B 3022,52910

Vantagens

  • Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
  • Elevada segurança e capacidade de carga devido ao cobre eletrolítico de alta qualidade
  • Com furo de inspeção
  • Same or smaller flange width as pipe diameter

Âmbitos de aplicação

  • Tubular cable lugs with particularly narrow flange suitable for stranded, flexible and very flexible CU conductors 50 - 240 mm² (class 2, 5 & 6)
  • Adaptada para espaços estreitos

Norm references / Approvals

  • Número de arquivo UL: E205350 (ver tabela)
  • Atende às exigências da EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 e VDE 0220:1 em combinação com a ferramenta recomendada

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Terminal olhal para condutores em cobre

Material

  • Cobre eletrolítico estanhado

Faixa de temperatura

  • Faixa em uso contínuo até +90°C
  • Temperatura de trabalho: 110°C, max. +140°C

  • * Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos