T 2288 Alicate de pressão

T 228: Alicate de prensagem para talões de cabo e juntas de contato, 10-25 mm2, perfil de crimpagem: hexagonal, testado de acordo com SEN 245010

Código do Produto Descrição do ProdutoPara mm²Perfil de crimpagemPeso kgComprimento (mm)Peça/emb.
61790961
T 228810 - 25Sextavado0,63001

Vantagens

  • O travamento forçado garante uma prensagem completa
  • Muito útil para técnicos de instalação elétrica no local
  • Formato pequeno

Âmbitos de aplicação

  • Para apertar conexões de cobre de 10 - 25 mm²
  • Para pressionar os talões de cabo tubulares (KRT) e os conectores de extremidade

Referências às normas / Aprovações

  • Testado de acordo com a norma SS-EN61238-1

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Observação

  • Perfil de crimpagem: hexagonal

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos