Terminal tubular KRFN
Terminal tubular KRFN com palma estreita para cabos classe 2 e 5
Vantagens
- Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
- Elevada segurança e capacidade de carga devido ao cobre eletrolítico de alta qualidade
- Com furo de inspeção
Âmbitos de aplicação
- Terminal tubular estreito para condutores em cobre trançado ou flexível
- Adaptada para espaços estreitos
Referências às normas / Aprovações
- Atende às exigências da EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 e VDE 0220:1 em combinação com a ferramenta recomendada
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Class-Description: Terminal olhal para condutores em cobre
Material
- Cobre eletrolítico estanhado
Faixa de temperatura
- Faixa em uso contínuo até +90°C
- Temperatura de trabalho: 110°C, max. +140°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos