Conectores de painel não-isolados
Non-insulated panel connectors made of brass (male, female, type T)
Vantagens
- Para conexão elétrica de diversos itens
- Máxima proteção contra corrosão devido latão estanhado eletroliticamente
Observação
- A escolha da ferramenta adequada depende da secção transversal do condutor e da lâmina de ligação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- Descrição da classe ETIM 5.0: Conexão redonda/plana
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000516
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão redonda/plana
Material
- Latão estanhado
Faixa de temperatura
- Faixa em uso contínuo até +90°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos