Luva Iso
Luva ISO: Luva/revestimento de isolamento feito de PVC para conectores de painel
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- Descrição da classe ETIM 5.0: Conexão redonda/plana
Vantagens
- As luvas isolantes de PVC macio e transparente oferecem segurança elétrica
Âmbitos de aplicação
- Para conectores lâmina não-isolados, sem trava