Conectores de painel isolados
Insulated panel connectors (type M, T and V), UL approved, with easy entry funnel shape
Vantagens
- Talão do cabo com solda rígida, de modo a ser prensado em qualquer posição
- Deste modo, é garantida uma melhor condutividade elétrica (menor resistência)
- Sem riscos de dobrar ou comprimir a fiação
Âmbitos de aplicação
- Fabricação de Cabine de controle
- Cabo montado
Referências às normas / Aprovações
- Número de arquivo E334111, ver tabela
Projeto
- Para uma melhor resistência à tração
- Para uma boa resistência e uma melhor condução de corrente
- Material das mangas para conectores de painel em peça prensada por contato, com dobra dupla e solda rígida
- Luva de plástico com formato em funil EASY-ENTRY para inserção simples, rápida e segura do condutor
- 1 = Manga para conector de painel do tipo H
2 = Distribuidor para conector de painel do tipo T
3 = Conector de painel do tipo M
4 = Manga para conector de painel totalmente isolada do tipo V
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- Descrição da classe ETIM 5.0: Conexão redonda/plana
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000516
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão redonda/plana
Material
- Latão estanhado
- Poliamida livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -20°C to +105°CShort-term: up to +120°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos