Conectores de painel com trava
Non-insulated Panel connectors/blade connectors with latch, male and female, made of brass
Vantagens
- Para conexão elétrica de diversos itens
Observação
- A escolha da ferramenta adequada depende da secção transversal do condutor e da lâmina de ligação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- Descrição da classe ETIM 5.0: Conexão redonda/plana
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000516
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão redonda/plana
Material
- BM 638 M + B 638 F: Latão polido BM-C 638 M + B-C 638 F: Latão estanhado
Faixa de temperatura
- Type M: max. +90 °C
- Type F: max. +110 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos