KWB 4099 alicate de crimpar
KWB 4099: Alicate de rimpagem para terminais não isolados de 4,0-10,0 mm², Perfil da crimpagem: formato W, design ergonômico
Vantagens
- Moldes de prensagem claramente marcados
- Função de bloqueio para uma pressão sem falhas
- Os punhos se adaptam tanto a mãos grandes como pequenas
- O mecanismo exclusivo reduz a força manual de 450 N para 250 N
- Testado para 80 000 pressões no mín.
Âmbitos de aplicação
- A ferramenta Miniforce para conexões não isoladas de 4 - 10 mm²
- Para talões de cabo sem isolamento, outros conectores e talões de cabo tubulares KR
Características do produto
- Liberação de emergência caso o processo de prensagemtenha de ser interrompido
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
Geral
- Pressão de crimpagem reajustável
Observação
- Perfil de crimpagem: prensagem em W
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos