KRB 0560 alicate de crimpar

KRB 0560: Crimping pliers for pressing for non-insulated blade connectors/panel connectors 4,8 and 6,3 from 0,5-6mm², Crimping profile: roller pressing, ergonomic design

Segurança

Código do Produto Descrição do ProdutoPara mm²Perfil de crimpagemPara conectores de painelPeso kgComprimento (mm)Peça/emb.
61790950KRB 0560 sem localizador0,5 - 6Prensagem por rolos4,8 + 6,30,542551
61791100KRB 0560 com localizador0,5 - 6Prensagem por rolos4,8 + 6,30,542551

Vantagens

  • Moldes de prensagem claramente marcados
  • Função de bloqueio para uma pressão sem falhas
  • Os punhos se adaptam tanto a mãos grandes como pequenas
  • O mecanismo exclusivo reduz a força manual de 450 N para 250 N
  • Testado para 80 000 pressões no mín.

Âmbitos de aplicação

  • O cômodo alicate de prensar por rolos para conectores de painel sem isolamento de 0,5 - 6 mm² com respectiva conexão de 4,8 e 6,3

Características do produto

  • Liberação de emergência caso o processo de prensagemtenha de ser interrompido

Referências às normas / Aprovações

  • Testado de acordo com a norma DIN EN 60352-2

Observação

  • O localizador garante o posicionamento correto do terminal que é particularmente importante para a qualidade da crimpagem dos conectores lâmina.

Escopo de fornecimento

  • Artigo n.º 61790950 é fornecido sem localizador
  • Artigo n.º 61791100 contém localizador

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Geral

  • Pressão de crimpagem reajustável

Observação

  • Perfil de crimpagem: prensagem por rolos

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos