DRB 0505 + DRB 0115 alicate de crimpar

DRB 0505/DRB 0115: Alicate de crimpagem para prensar conectores de painel não isolados 2,8 de 0,5-6 mm2, Perfil de crimpagem: prensagem por rolos, design ergonômico

Segurança

Código do Produto Descrição do ProdutoPara mm²Perfil de crimpagemPara conectores de painelPeso kgComprimento (mm)Peça/emb.
61790930DRB 05050,05 - 0,5Prensagem por rolos2,80,351921
61790940DRB 01150,1 - 1,5Prensagem por rolos2,80,351921

Vantagens

  • Menos força exigida para uma pressão perfeita
  • Função de bloqueio para uma pressão sem falhas
  • Moldes de prensagem claramente marcados
  • Testado para 50 000 pressões no mín.

Âmbitos de aplicação

  • Os alicates de prensar por rolos para conectores de painel sem isolamento com respectiva conexão de 2,8
  • Também adequado para mangas para conectores de painel

Características do produto

  • Liberação de emergência caso o processo de prensagemtenha de ser interrompido

Referências às normas / Aprovações

  • Testado de acordo com a norma DIN EN 60352-2

Projeto do produto

  • DRB 0505: Área da seção transversal: 0,05 - 0,5 mm²
  • DRB 0115: Área da seção transversal: 0,1 - 1,5 mm²

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Geral

  • Pressão de crimpagem reajustável

Observação

  • Perfil de crimpagem: prensagem por rolos

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos